ZHCSGC1F June 2017 – March 2021 OPA145 , OPA2145
PRODUCTION DATA
OPA145 和 OPA2145 (OPAx145) 器件属于低功耗 JFET 输入放大器系列,具有出色的漂移、低电流噪声和皮安级输入偏置电流。这些特性使得 OPAx145 非常适合放大高阻抗传感器产生的小信号。
现代的单电源精密模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 可实现轨到轨输出摆幅特性。此外,包括 V– 的输入范围可以让设计人员简化电源管理并充分利用单电源低噪声 JFET 架构。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA145 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm | |
| OPA2145 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
OPAx145 非常适用于 16 位 100kSPS 全差分跨阻成像应用
OPAx145 精密 JFET 技术可提供出色的线性输入阻抗