ZHCSGB7A June 2017 – November 2017 OPA1641-Q1 , OPA1642-Q1
PRODUCTION DATA.
OPA1641-Q1(单路)和 OPA1642-Q1(双路)系列均属于 JFET 输入、超低失真、低噪声运算放大器,可完全适用于音频 设计。
轨至轨输出摆幅可增加余量,使这些器件非常适合用于任何音频电路中。特性 包括:5.1nV/√Hz 噪声,低总谐波失真 + 噪声 (THD+N) (0.00005%),2 pA 低输入偏置电流,以及每通道 1.8mA 的低静态电流。
这些器件可在 ±2.25V 至 ±18V 的极宽电源电压范围内工作。OPA164x-Q1 系列运算放大器具有稳定的单位增益,在各种负载条件下可提供出色的动态行为。
双路版本 具有 完全独立的电路,可将串扰降到最低,即使在过驱动或过载时也不受通道间相互作用的影响。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA1641-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| OPA1642-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
空白