ZHCSDF7C July 2009 – August 2014 OPA1611 , OPA1612
PRODUCTION DATA.
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VS = (V+) – (V–) | 40 | V | ||
| 输入电压 | (V–) – 0.5 | (V+) + 0.5 | V | ||
| 输入电流(除电源引脚外的全部引脚) | ±10 | mA | |||
| 输出短路(2) | 连续 | ||||
| 工作温度 | (TA) | –55 | +125 | °C | |
| 结温 | (TJ) | 200 | °C | ||
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tstg | 存储温度范围 | -65 | +150 | °C | |
| V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模式 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001,所有引脚(1) | –3000 | 3000 | V |
| 组件充电模式 (CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101,所有引脚(2) | –1000 | 1000 | |||
| 机器放电模式 (MM) | -200 | 200 | |||
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 (V+ - V–) | 4.5 (±2.25) | 36 (±18) | V | |
| 额定温度范围 | -40 | +85 | °C |
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 音频性能 | ||||||
| THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | G = +1,f = 1kHz,VO = 3VRMS | 0.000015% | |||
| –136 | dB | |||||
| IMD | 互调失真 | SMPTE/DIN 双频,4:1(60Hz 和 7kHz), G = +1,VO = 3VRMS |
0.000015% | |||
| –136 | dB | |||||
| DIM 30(3kHz 方波和 15kHz 正弦波),G = +1,VO = 3VRMS | 0.000012% | |||||
| –138 | dB | |||||
| CCIF 双频(19kHz 和 20kHz),G = +1, VO = 3VRMS |
0.000008% | |||||
| –142 | dB | |||||
| 频率响应 | ||||||
| GBW | 增益带宽积 | G = 100 | 80 | MHz | ||
| G = 1 | 40 | MHz | ||||
| SR | 压摆率 | G = -1 | 27 | V/μs | ||
| 全功率带宽(1) | VO = 1VPP | 4 | MHz | |||
| 过载恢复时间 | G = -10 | 500 | ns | |||
| 通道分离(双通道) | f = 1kHz | –130 | dB | |||
| 噪声 | ||||||
| 输入电压噪声 | f = 20Hz 至 20kHz | 1.2 | μVPP | |||
| en | 输入电压噪声密度(2) | f = 10Hz | 2 | nV/√Hz | ||
| f = 100Hz | 1.5 | nV/√Hz | ||||
| f=1kHz | 1.1 | 1.5 | nV/√Hz | |||
| In | 输入电流噪声密度 | f = 10Hz | 3 | pA/√Hz | ||
| f = 1kHz | 1.7 | pA/√Hz | ||||
| 失调电压 | ||||||
| VOS | 输入失调电压 | VS = ±15V | ±100 | ±500 | μV | |
| dVOS/dT | VOS 温漂(2) | TA = –40°C 至 +85°C | 1 | 4 | μV/°C | |
| PSRR | 电源抑制比 | VS = ±2.25V 至 ±18V | 0.1 | 1 | μV/V | |
| 输入偏置电流 | ||||||
| IB | 输入偏置电流 | VCM = 0V | ±60 | ±250 | nA | |
| VCM = 0V,仅限 DRG 封装 | ±60 | ±300 | nA | |||
| 全温度范围(2)IB | TA = –40°C 至 +85°C | 350 | nA | |||
| IOS | 输入失调电流 | VCM = 0V | ±25 | ±175 | nA | |
| 输入电压范围 | ||||||
| VCM | 共模电压范围 | (V–) + 2 | (V+) – 2 | V | ||
| CMRR | 共模抑制比 | (V–) + 2V ≤ VCM ≤ (V+) – 2V | 110 | 120 | dB | |
| 输入阻抗 | ||||||
| 差分 | 20k || 8 | Ω || pF | ||||
| 共模 | 109 || 2 | Ω || pF | ||||
| 开环增益 | ||||||
| AOL | 开环电压增益 | (V–) + 0.2V ≤ VO ≤ (V+) – 0.2V,RL = 10kΩ | 114 | 130 | dB | |
| (V–) + 0.6V ≤ VO ≤ (V+) – 0.6V,RL = 2kΩ | 110 | 114 | dB | |||
| 输出 | ||||||
| VOUT | 电压输出 | RL = 10kΩ,AOL ≥ 114dB | (V–) + 0.2 | (V+) – 0.2 | V | |
| RL = 2kΩ,AOL ≥ 110dB | (V–) + 0.6 | (V+) – 0.6 | V | |||
| IOUT | 输出电流 | 请参阅Figure 27 | mA | |||
| ZO | 开环输出阻抗 | 请参见Figure 28 | Ω | |||
| ISC | 短路电流 | +55 | mA | |||
| –62 | mA | |||||
| CLOAD | 容性负载驱动 | 请见典型特征 | pF | |||
| 电源 | ||||||
| VS | 额定电压 | ±2.25 | ±18 | V | ||
| IQ | 静态电流(每通道) | IOUT = 0A | 3.6 | 4.5 | mA | |
| 全温度范围(2)IQ | TA = –40°C 至 +85°C | 5.5 | mA | |||
| 温度范围 | ||||||
| 额定温度范围 | -40 | +85 | °C | |||
| 工作温度范围 | –55 | +125 | °C | |||
| θJA | 热阻,SOIC-8 | 150 | °C/W | |||