ZHCSZB1K November 1979 – December 2025 NE5532 , NE5532A , SA5532 , SA5532A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
放大器的共模抑制比 (CMRR) 用于衡量器件对两条输入引线共同的无用输入信号的抑制能力。CMRR 是通过取输入偏移电压的改变量与输入电压改变量之比并转换为分贝得出的。CMRR 可能是无限的,但在实践中,放大器的设计目标是尽可能使该比值达到最高。NE5532、NE5532A、SA5532 和 SA5532A 器件的 CMRR 为 100dB。