ZHCSR46D October 2022 – January 2024 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EI | 积分线性误差 (INL) | 外部基准(2) | -2.0 | +2.0 | LSB | ||
ED | 微分线性误差 (DNL) 保证无丢码 |
外部基准(2) | -1.0 | +1.0 | LSB | ||
EO | 偏移误差 | 外部基准(2) | -3 | 3 | mV | ||
内部基准,VR+ = VREF = 2.5V | -3 | 3 | mV | ||||
EG | 增益误差 | 外部基准(2) | -3 | 3 | LSB |