ZHCSR46D October 2022 – January 2024 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
fSYSOSC | 出厂修整的 SYSOSC 频率 | SYSOSCCFG.FREQ=00 (BASE) | 32 | MHz | ||
SYSOSCCFG.FREQ=01 | 4 | |||||
用户修整的 SYSOSC 频率 | SYSOSCCFG.FREQ=10,SYSOSCTRIMUSER.FREQ=10 | 24 | ||||
SYSOSCCFG.FREQ=10,SYSOSCTRIMUSER.FREQ=01 | 16 | |||||
启用频率校正环路 (FCL),并假设使用理想 ROSC 电阻器时的 SYSOSC 频率精度 (1) (2) | SETUSEFCL=1,Ta = 25℃ | -0.41 | 0.58 | % | ||
SETUSEFCL=1,-40℃≤ Ta ≤85 ℃ | -0.80 | 0.93 | ||||
SETUSEFCL=1,-40℃≤ Ta ≤105 ℃ | -0.80 | 1.09 | ||||
SETUSEFCL=1,-40℃≤ Ta ≤125℃ | -0.80 | 1.30 | ||||
启用频率校正环路 (FCL),ROSC 电阻器置于 ROSC 引脚时的 SYSOSC 精度,适用于经过出厂调整的频率 (1) | SETUSEFCL=1,Ta = 25℃,±0.1% ±25ppm ROSC | -0.5 | 0.7 | % | ||
SETUSEFCL=1,-40℃ ≤ Ta ≤ 85℃,±0.1% ±25ppm ROSC | –1.1 | 1.2 | ||||
SETUSEFCL=1,-40℃ ≤ Ta ≤ 105℃,±0.1% ±25ppm ROSC | –1.1 | 1.4 | ||||
SETUSEFCL=1,-40℃ ≤ Ta ≤ 125℃,±0.1% ±25ppm ROSC | –1.1 | 1.7 | ||||
禁用频率校正环路 (FCL) 后的 SYSOSC 精度,32MHz | SETUSEFCL=0,SYSOSCCFG.FREQ=00,-40℃ ≤ Ta ≤ 125℃ | -2.6 | 1.8 | % | ||
fSYSOSC | 禁用频率校正环路 (FCL) 后的 SYSOSC 精度,适用于经过出厂调整的频率,4MHz | SETUSEFCL=0,SYSOSCCFG.FREQ=01,-40℃ ≤ Ta ≤ 125℃ | –2.7 | 2.3 | % | |
ROSC | 在 ROSC 引脚和 VSS 之间安装外部电阻器 (1) | SETUSEFCL=1 | 100 | kΩ | ||
tsettle, SYSOSC | 达到目标精度的稳定时间 (3) | SETUSEFCL=1,±0.1% 25ppm ROSC (1) | 30 | us | ||
fsettle, SYSOSC | tsettle 期间的 fSYSOSC 额外下冲精度(3) | SETUSEFCL=1,±0.1% 25ppm ROSC (1) | -11 | % |