ZHDS096 February 2026 MSPM0G1218
ADVANCE INFORMATION
事件管理器将数字事件从一个实体(例如外设)传输到另一个实体(例如,另一个外设、DMA 或 CPU)。事件管理器通过一组定义的事件发布者(发生器)和订阅者(接收器)实现事件传输,这些事件发布者和订阅者通过包含静态路由和可编程路由组合的事件结构进行互连。
事件管理器传输的事件包括:
有关更多信息,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册 中的“事件”一章。
| CHANID | 通用路由通道选择 | 通道类型 |
|---|---|---|
| 0 | 未选择通用事件通道 | 不适用 |
| 1 | 选择了通用事件通道 1 | 1:1 |
| 2 | 选择了通用事件通道 2 | 1:1 |
| 3 | 选择了通用事件通道 3 | 1:1 |
| 4 | 选择了通用事件通道 4 | 1:1 |
| 5 | 选择了通用事件通道 5 | 1:1 |
| 6 | 选择了通用事件通道 6 | 1:1 |
| 7 | 选择了通用事件通道 7 | 1:1 |
| 8 | 选择了通用事件通道 8 | 1:1 |
| 9 | 选择了通用事件通道 9 | 1:1 |
| 10 | 选择了通用事件通道 10 | 1:1 |
| 11 | 选择了通用事件通道 11 | 1:1 |
| 12 | 选择了通用事件通道 12 | 1:2(分离器) |
| 13 | 选择了通用事件通道 13 | 1:2(分离器) |
| 14 | 选择了通用事件通道 14 | 1:2(分离器) |
| 15 | 选择了通用事件通道 15 | 1:2(分离器) |