ZHDS096 February 2026 MSPM0G1218
ADVANCE INFORMATION
这些器件中的共享电压基准模块(VREF1 和 VREF2)包含一个可配置的电压基准缓冲器,让用户能够为板载模拟外设提供一个稳定的基准。该模块还支持为需要更高精度的应用提供外部基准。
VREF1 模块特征如下:
VREF2 (VREFINT) 特性包括:
有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册 中的“VREF”一章。