ZHDS096 February 2026 MSPM0G1218
ADVANCE INFORMATION
| 信号 名称 | 引脚 类型 | 说明 | PM 引脚 | PT 引脚 | RGZ 引脚 | RHB 引脚 | DGS28 引脚 | RGE 引脚 | RUY 引脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA0 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 0 | 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 28 |
| PA1 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 1 | 34 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| PA2 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 2 | 42 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 |
| PA3 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 3 | 43 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 |
| PA4 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 4 | 44 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 |
| PA5 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 5 | 45 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | |
| PA6 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 6 | 46 | 12 | 12 | 10 | 11 | 8 | 9 |
| PA7 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 7 | 49 | 13 | 13 | 11 | 12 | ||
| PA8 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 8 | 54 | 16 | 16 | 12 | |||
| PA9 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 9 | 55 | 17 | 17 | 13 | 13 | 10 | 10 |
| PA10 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 10 | 56 | 18 | 18 | 14 | 14 | 11 | 11 |
| PA11 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 11 | 57 | 19 | 19 | 15 | 15 | 12 | |
| PA12 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 12 | 5 | 27 | 27 | 16 | |||
| PA13 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 13 | 6 | 28 | 28 | 17 | |||
| PA14 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 14 | 7 | 29 | 29 | 18 | 13 | ||
| PA15 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 15 | 8 | 30 | 30 | 19 | 14 | ||
| PA16 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 16 | 9 | 31 | 31 | 20 | 12 | 15 | |
| PA17 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 17 | 10 | 32 | 32 | 21 | 13 | 16 | |
| PA18 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 18 | 11 | 33 | 33 | 22 | 20 | 14 | 17 |
| PA19 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 19 | 12 | 34 | 34 | 23 | 21 | 15 | 18 |
| PA20 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 20 | 13 | 35 | 35 | 24 | 22 | 16 | 19 |
| PA21 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 21 | 17 | 39 | 39 | 25 | 23 | 17 | 20 |
| PA22 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 22 | 18 | 40 | 40 | 26 | 24 | 18 | 21 |
| PA23 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 23 | 24 | 43 | 43 | 27 | 26 | 19 | 23 |
| PA24 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 24 | 25 | 44 | 44 | 28 | 20 | ||
| PA25 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 25 | 26 | 45 | 45 | 29 | 27 | 21 | 24 |
| PA26 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 26 | 30 | 46 | 46 | 30 | 28 | 22 | 25 |
| PA27 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 27 | 31 | 47 | 47 | 31 | 1 | 26 | |
| PA28 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 28 | 35 | 3 | 3 | ||||
| PA29 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 29 | 36 | ||||||
| PA30 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 30 | 37 | ||||||
| PA31 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 31 | 39 | 5 | 5 | ||||
| PB0 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 0 | 47 | ||||||
| PB1 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 1 | 48 | ||||||
| PB2 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 2 | 50 | 14 | 14 | ||||
| PB3 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 3 | 51 | 15 | 15 | ||||
| PB4 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 4 | 52 | ||||||
| PB5 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 5 | 53 | ||||||
| PB6 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 6 | 58 | 20 | 20 | ||||
| PB7 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 7 | 59 | 21 | 21 | ||||
| PB8 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 8 | 60 | 22 | 22 | ||||
| PB9 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 9 | 61 | 23 | 23 | ||||
| PB10 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 10 | 62 | 16 | |||||
| PB11 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 11 | 63 | 17 | |||||
| PB12 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 12 | 64 | 18 | |||||
| PB13 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 13 | 1 | 19 | |||||
| PB14 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 14 | 2 | 24 | 24 | ||||
| PB15 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 15 | 3 | 25 | 25 | ||||
| PB16 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 16 | 4 | 26 | 26 | ||||
| PB17 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 17 | 14 | 36 | 36 | ||||
| PB18 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 18 | 15 | 37 | 37 | ||||
| PB19 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 19 | 16 | 38 | 38 | ||||
| PB20 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 20 | 19 | 41 | 41 | ||||
| PB21 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 21 | 20 | ||||||
| PB22 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 22 | 21 | ||||||
| PB23 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 23 | 22 | ||||||
| PB24 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 24 | 23 | 42 | 42 | 25 | 22 | ||
| PB25 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 25 | 27 | ||||||
| PB26 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 26 | 28 | ||||||
| PB27 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 27 | 29 |