ZHDS096 February 2026 MSPM0G1218
ADVANCE INFORMATION
| 信号 名称 | 引脚 类型 | 说明 | PM 引脚 | PT 引脚 | RGZ 引脚 | RHB 引脚 | DGS28 引脚 | RGE 引脚 | RUY 引脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSL_I2C_SCL | IOD | BSL I2C 数据信号 (SCL) | 34 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| BSL_I2C_SDA | IOD | BSL I2C 数据信号 (SDA) | 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 28 |
| BSL_INVOKE | I | BSL 调用信号(如果启用了 BSL,则在 BOOTRST 期间必须为高电平才能实现 BSL 进入,在 BOOTRST 期间必须为低电平以防止发生 BSL 进入) | 11 | 33 | 33 | 22 | 20 | 14 | 17 |
| BSL_UART_RX | IO | BSL UART 接收信号 (RX) | 56 | 18 | 18 | 14 | 14 | 11 | 11 |
| BSL_UART_TX | IO | BSL UART 发送信号 (TX) | 57 | 19 | 19 | 15 | 15 | 12 |