ZHCSYO5A July 2025 – September 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | ULPCLK | -40°C | 25°C | 85°C | 105°C | 125°C | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| STOP 模式 | |||||||||||||
| IDDSTOP0 | SYSOSC=32MHz,DISABLESTOP=0 | 4MHz | 415 | 456 | 422 | 459 | 431 | 473 | 434 | 476 | 436 | 481 | uA |
| IDDSTOP2 | SYSOSC 关闭,DISABLESTOP=1,ULPCLK=LFCLK | 32kHz | 81 | 91 | 84 | 93 | 93 | 118 | 96 | 121 | 99 | 127 | |
| STANDBY 模式 | |||||||||||||
| IDDSTBY0 | LFXT 和 RTC 被启用 | 2.6 | 4.1 | 2.7 | 4.1 | 7.9 | 27 | 11 | 30 | 16 | 34 | uA | |
| LFOSC 和 IWDT 被启用 | 2.4 | 3.8 | 2.5 | 3.8 | 7.6 | 27 | 10 | 30 | 13 | 35 | uA | ||
| LFXT 和 RTC 已启用,IWDT 已启用 | 2.6 | 4.1 | 2.7 | 4.1 | 8.0 | 27 | 11 | 30 | 16 | 34 | uA | ||
| STOPCLKSTBY=0,TIMG0 启用 | 32kHz | 2.3 | 3.9 | 2.4 | 3.9 | 7.6 | 27 | 10 | 29 | 15 | 35 | uA | |
| IDDSTBY1 | STOPCLKSTBY=1,TIMG0 启用 | 2.1 | 3.4 | 2.2 | 3.4 | 7.1 | 26 | 10 | 29 | 15 | 34 | ||
| STOPCLKSTBY=1,GPIOA 启用 | 2.0 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 7.1 | 26 | 10 | 29 | 13 | 34 | |||