ZHCSYO5A July 2025 – September 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fmax | 端口输出频率 | SDIO (1) | VDD ≥ 1.71V,CL= 20pF | 16 | MHz | ||
| VDD ≥ 2.7V,CL= 20pF | 32 | ||||||
| ODIO | VDD ≥ 1.71V,FM+,CL= 20pF - 100pF | 1 | |||||
| tr,tf | 输出上升/下降时间 | SDIO | VDD ≥ 1.71V,CL= 20pF | 3.5 | ns | ||
| tr,tf | 输出上升/下降时间 | SDIO | VDD ≥ 2.7V,CL= 20pF | 6.6 | ns | ||
| tf | 输出下降时间 | ODIO | VDD ≥ 1.71V,FM+,CL= 20pF-100pF | 20*VDD/5.5 | 120 | ns | |