ZHCSTL6B October 2023 – September 2026 MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104-Q1
PRODUCTION DATA
TI 建议在 VDD 和 VSS 引脚之间连接低 ESR 陶瓷去耦电容器的组合,并将这些电容器尽可能靠近其去耦的电源引脚放置(几毫米以内),以实现最小的环路面积。可以根据 PCB 设计和应用要求来调整大容量去耦电容器值。例如,可以使用容量更大的电容器,但会影响电源轨斜升时间。
必须将 NRST 复位引脚上拉至 VDD(电源电平),器件才能解除复位状态,开始引导过程。对于大多数应用,TI 建议将一个外部上拉电阻器与一个下拉电容器连接,使 NRST 引脚能够由另一个器件或调试探针控制。
对于 5V 容限开漏 (ODIO),需要一个上拉电阻器为 I2C 和 UART 功能输出高电平,因为开漏 IO 仅实现了低侧 NMOS 驱动器,无高侧 PMOS 驱动器。5V 容限开漏 IO 具有失效防护功能,即使未提供 VDD 也可能有电压。
请参阅 MSPM0 C 系列 MCU 硬件开发指南,了解所有特定元件值和实现的详细信息、以确保实现适当的器件性能。