ZHCS474F August 2010 – September 2019 MSP430F5324 , MSP430F5325 , MSP430F5326 , MSP430F5327 , MSP430F5328 , MSP430F5329
PRODUCTION DATA.
TI 的 MSP430™系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的 需要。该架构与多种低功耗模式配合使用,经过优化,可在便携式测量应用延长电池 寿命。该器件 的每个 一个强大的 16 位 RISC CPU,使用 16 位寄存器,以及常数发生器,以便于获得最大编码效率。此数控振荡器 (DCO) 可使器件在 3.5 µs(典型值)内从低功耗模式唤醒至激活模式。
MSP430F5329、MSP430F5327 和 MSP430F5325 为微控制器配置,具有 1 个集成式 3.3V LDO、4 个 16 位计时器、1 个高性能 12 位 ADC、2 个 USCI、1 个硬件乘法器、DMA、1 个带有警报功能的 RTC 模块和 63 个 I/O 引脚。
MSP430F5328、MSP430F5326 和 MSP430F5324 包含所有这些外设,但具有 47 个 I/O 引脚。
电源 应用 包括模拟和数字传感器系统、数据记录器以及各种通用 面积。
有关完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》