ZHCS406R August 2010 – September 2018 MSP430F5131 , MSP430F5132 , MSP430F5151 , MSP430F5152 , MSP430F5171 , MSP430F5172
PRODUCTION DATA.
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | VIO | MIN | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH5 | High-level output voltage | I(OH5max) = –1 mA(1) | 1.8 V | VIO – 0.25 | VIO | V |
| I(OH5max) = –3 mA(2) | VIO – 0.60 | VIO | ||||
| I(OH5max) = –2 mA(1) | 3 V | VIO – 0.25 | VIO | |||
| I(OH5max) = –6 mA(2) | VIO – 0.60 | VIO | ||||
| I(OH5max) = –4 mA(1) | 5.0 V | VIO – 0.25 | VIO | |||
| I(OH5max) = –12 mA(2) | VIO – 0.60 | VIO | ||||
| VOL5 | Low-level output voltage | I(OL5max) = 1 mA(1) | 1.8 V | VSS | VSS + 0.25 | V |
| I(OL5max) = 3 mA(2) | VSS | VSS + 0.60 | ||||
| I(OL5max) = 2 mA(1) | 3 V | VSS | VSS + 0.25 | |||
| I(OL5max) = 6 mA(2) | VSS | VSS + 0.60 | ||||
| I(OH5max) = 4 mA(1) | 5.0 V | VSS | VSS + 0.25 | |||
| I(OL5max) = 12 mA(2) | VSS | VSS + 0.60 | ||||