ZHCSVF9D May 1980 – March 2024 MC3487
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
MC3487 提供四个独立的差分线路驱动器,旨在符合 ANSI TIA/EIA-422-B 和 ITU 建议 V.11 规范。每个驱动器有一个缓冲的 TTL 兼容输入,用于降低电流和更大限度降低负载。
当适当的输出使能处于逻辑低电平时,驱动器输出使用三态电路在任何一对差分输出提供高阻抗状态。如果输出使能为低电平,则在上电和下电转换时间内,内部电路在差分输出为高阻抗状态。
MC3487 旨在与 MC3486 四路线路接收器配合使用来实现卓越性能。该器件采用 16 引脚 Dual-In-Line 封装,通过 5V 单电源供电运行。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| MC3486 | D(SOIC,16) | 19.3mm × 9.4mm |
| N(PDIP,16) | 19.3mm × 9.4mm | |
| NS(SOP,16) | 10.2mm × 7.8mm |
逻辑图(正逻辑)