ZHCSZ97 December 2025 MC111
PRODUCTION DATA
表 7-1 列出了 MC111 中可通过 I2C 测试模式访问的一次性可编程存储器 (OTP) 和测试模式的寄存器映射。USER_OTP 映射(地址 0x00 至 0x1B)包含可用于在终端系统生产期间进行器件编程的 OTP 寄存器。USR_TM 寄存器映射(地址 0x20 至 0x26)提供了测试模式配置,支持系统设计人员在系统原型设计和开发期间对器件设置进行试验。已烧录的 OTP 寄存器在下电上电后会保留写入的数据。烧录 OTP 后,寄存器可能会在测试模式下接收到新数据,但烧录 OTP 值是器件下电上电时的器件默认值。测试模式寄存器 USR_TM 并非 OTP 存储器寄存器,它们会在下电上电期间复位。