ZHCSOD9E October 2005 – December 2024 MAX3221E
PRODUCTION DATA
表 7-1、表 7-2 和表 7-3 显示了驱动器、接收器和 INVALID 功能在所有可能的相关输入组合下的行为。
| 输入 | 输出 DOUT | 驱动器状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DIN | FORCEON | FORCEOFF | 有效的 RIN RS-232 电平 | ||
| X | X | L | X | Z | 断电 |
| L | H | H | X | H | 正常运行, 禁用自动断电 |
| H | H | H | X | L | |
| L | L | H | 是 | H | 正常运行, 启用自动断电 |
| H | L | H | 是 | L | |
| L | L | H | 否 | Z | 通过自动 断电功能关闭 |
| H | L | H | 否 | Z | |
| 输入 | 输出 ROUT | ||
|---|---|---|---|
| RIN | EN | 有效的 RIN RS-232 电平 | |
| L | L | X | H |
| H | L | X | L |
| X | H | X | Z |
| 开路 | L | 否 | H |
| 输入 | 输出 | |||
|---|---|---|---|---|
| RIN | FORCEON | FORCEOFF | EN | INVALID |
| L | X | X | X | H |
| H | X | X | X | H |
| 开路 | X | X | X | L |