ZHCSBY4M december 2013 – may 2023 LSF0108
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值(1) | 最大值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIK | 输入钳位电压 | II = -18mA | VEN = 0V | -1.2 | 0 | V | |||
| IIH | 输入漏电流 | VI = 5V,VO = 0 V | VEN = 0V | .001 | 0.5 | 3 | µA | ||
| ICC | 电源电流 | Vref_B = VEN = 5.5V,Vref_A = 4.5V,IO = 0,VI = VCC 或 GND | .002 | 0.05 | 1.5 | µA | |||
| CI(EN) | 输入电容 | VI = 3V 或 0V | 40 | pF | |||||
| CIO(off) | 关断电容 | VO = 3V 或 0V | VEN = 0V | 4 | 6 | pF | |||
| CIO(on) | 导通电容 | VO = 3V 或 0V | VEN = 3 V | 10.5 | 12.5 | pF | |||
| RON(2) | 导通状态电阻 | VI = 0V,Vref_B = 5V(3) | IO = 64 mA | Vref_A = 1V | 5 | Ω | |||
| Vref_A = 1.8V | 4 | ||||||||
| Vref_A = 2.5V | 3 | ||||||||
| Vref_A = 3.3V | 3 | ||||||||
| IO=20 mA | Vref_A = 0.65V | 15 | |||||||
| IO = 32 mA | Vref_A = 1V | 5 | |||||||
| Vref_A = 1.8V | 4 | ||||||||
| Vref_A = 2.5V | 3 | ||||||||
| Vref_A = 3.3V | 3 | ||||||||
| VI = 1.8V,Vref_B = 5V(3) | IO = 15 mA | Vref_A = 3.3V | 4 | ||||||
| VI = 1V,Vref_B = 3.3V(3) | IO = 10 mA | Vref_A = 1.8V | 7 | ||||||
| VI = 0V,Vref_B = 3.3V(3) | IO = 10 mA | Vref_A = 0.65V | 15 | ||||||
| Vref_A = 1V | 5 | ||||||||
| VI = 0V,Vref_B = 1.8V(3) | IO = 10 mA | Vref_A = 0.65V | 15 | ||||||
| Vref_A = 1V | 6 | ||||||||