ZHCSBY4M december 2013 – may 2023 LSF0108
PRODUCTION DATA
在前面的图中,Vref_B 通过 200kΩ 电阻器连接至 3.3V 电源,Vref_A 设为 1.8V。A1 和 A2 通道的最大输出电压等于 Vref_A,B1 和 B2 通道的最大输出电压等于 VPU。
LSF 系列具有一个 EN 输入,将 EN 设置为低电平可禁用器件,将所有 I/O 置于高阻抗状态。LSF 系列器件是开关型电压转换器,因此功耗非常低。TI 建议始终启用 LSF 系列的双向应用(I2C、SMBus、PMBus 或 MDIO)。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vref_A(1) | 基准电压 (A) | 0.65 | 5.5 | V | |
| Vref_B | 基准电压 (B) | Vref_A + 0.8 | 5.5 | V | |
| VI(EN) | EN 引脚上的输入电压 | Vref_A + 0.8 | 5.5 | V | |
| VPU | 上拉电源电压 | 0 | Vref_B | V | |