ZHCSS17B April   2023  – April 2024 LSF0102

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  LSF0102 交流性能(降压转换)开关特性,VCCB = 3.3V
    7. 5.7  LSF0102 交流性能(降压转换)开关特性,VCCB = 2.5V
    8. 5.8  LSF0102 交流性能(升压转换)开关特性,VCCB = 3.3V
    9. 5.9  LSF0102交流性能(升压转换)开关特性,VCCB = 2.5V
    10. 5.10 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 自动双向电压转换
      2. 7.3.2 输出使能
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 上行和下行转换
        1. 7.4.1.1 升压转换
        2. 7.4.1.2 降压转换
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 开漏接口(I2C、PMBus、SMBus 和 GPIO)
        1. 8.2.1.1 设计要求
          1. 8.2.1.1.1 启用、禁用和基准电压指南
          2. 8.2.1.1.2 偏置电路
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 双向转换
          2. 8.2.1.2.2 确定上拉电阻器的大小
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 混合模式电压转换
      3. 8.2.3 单电源转换
      4. 8.2.4 Vref_B < Vref_A + 0.8V 时的电压转换
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10机械、封装和可订购信息
  12. 11修订历史记录

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DCU|8
  • DDF|8
  • DTM|8
  • YZT|8
  • DQE|8
  • DCT|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

混合模式电压转换

每个通道的电源电压 (VPU) 可由一个上拉电阻器单独设置。图 8-4 展示了这种混合模式多电压转换的示例。有关多电压转换的更多详细信息,请参阅使用 LSF 系列进行多电压转换 视频。

在 Vref_B 上拉至 5V,Vref_A 连接至 1.8V 的情况下,所有通道将被钳制于 1.8V,此时可使用一个上拉电阻定义给定通道的高电平电压。

  • 推挽式下行转换(5V 至 1.8V):通道 1 展示了此设置的一个示例。B1 为 5V 时,A1 被钳制于 1.8V,B1 为低电平时,A1 通过开关驱动为低电平。
  • 推挽式上行转换(1.8V 至 5V):通道 2 展示了此设置的一个示例。A2 为 1.8V 时,开关为高阻抗,B2 通道上拉至 5V。A2 为低电平时,B2 通过开关驱动为低电平。
  • 推挽式下行转换(3.3V 至 1.8V):通道 3 和 4 是此设置的示例。B3 或 B4 驱动至 3.3V 时,A3 或 A4 被钳制于 1.8V,当 B3 或 B4 为低电平时,A3 或 A4 通过开关驱动为低电平。
  • 开漏双向转换 (3.3V ↔ 1.8V):通道 5 至 8 是此设置的示例。这些通道适用于 I2C 和 MDIO 的双向运行,可通过开漏驱动器在 1.8V 和 3.3V 之间进行转换。

GUID-20230419-SS0I-CZPH-203X-TPF1HSN7KW78-low.svg图 8-4 使用 LSF010x 进行多电压转换