ZHCSSJ7A July 2023 – November 2023 LP8868U-Q1 , LP8868V-Q1 , LP8868W-Q1 , LP8868X-Q1 , LP8868Y-Q1 , LP8868Z-Q1
PRODUCTION DATA
HVSSOP 为产品预发布状态
引脚 | 类型(1) | 说明 | |
---|---|---|---|
编号 | 名称 | ||
1 | PGND | G | 电源地引脚。 |
2 | AGND | G | 模拟接地引脚。 |
3 | VIN | P | 输入电源引脚。 |
4 | VCC | P | 内部 LDO 输出引脚。将一个 10V、1µF 电容器连接到 GND。 |
5 | ADIM/HD | I | 模拟调光或混合调光引脚。拉高时仅进行 PWM 调光,拉低时进行混合调光,而输入 PWM 信号时进行模拟调光。 |
6 | PWM/EN | I | PWM 调光或 EN 引脚。拉高时器件常开,拉低时禁用器件,输入 PWM 信号时进行 PWM 调光。 |
7 | FAULT | O | 开漏输出。检测到故障时拉低。 |
8 | TEMP | I/O | 热折返引脚。将不同值的电阻连接到 GND 以设置不同的热折返行为曲线。 |
9 | FSET | I/O | 开关频率设置引脚,范围为 100kHz 至 2.2MHz。将不同值的电阻连接到 GND 以设置不同的开关频率。 |
10 | COMP | I/O | 误差放大器输出。将电容器连接至 GND。不同的电容值决定了不同的软启动时间和带宽。 |
11 | UVP | I | 欠压检测引脚。使用不同的电阻分压器以设置 LED 开路检测阈值。 |
12 | CSP | I | LED 电流检测正极引脚。 |
13 | CSN | I | LED 电流检测负极引脚。 |
14 | SW | P | 开关节点引脚。内部连接到低侧 MOSFET。连接功率电感器和肖特基二极管。 |
Pad | 散热焊盘 | G | 电源地引脚。 |
HVSSOP 为产品预发布状态
引脚 | 类型(1) | 说明 | |
---|---|---|---|
VSON 封装 | 名称 | ||
1 | PGND | G | 电源地引脚。 |
2 | AGND | G | 模拟接地引脚。 |
3 | VIN | P | 输入电源引脚。 |
4 | VCC | P | 内部 LDO 输出引脚。将一个 10V、1µF 电容器连接到 GND。 |
5 | ADIM/HD | I | 模拟调光或混合调光引脚。拉高时仅进行 PWM 调光,拉低时进行混合调光,而输入 PWM 信号时进行模拟调光。 |
6 | PWM/EN | I | PWM 调光或 EN 引脚。拉高时器件常开,拉低时禁用器件,输入 PWM 信号时进行 PWM 调光。 |
7 | FAULT | O | 开漏输出。检测到故障时拉低。 |
8 | TEMP | I/O | 热折返引脚。将不同值的电阻连接到 GND 以设置不同的热折返行为曲线。 |
9 | FSET | I/O | 开关频率设置引脚,范围为 100kHz 至 2.2MHz。将不同值的电阻连接到 GND 以设置不同的开关频率。 |
10 | COMP | I/O | 误差放大器输出。将电容器连接至 GND。不同的电容值决定了不同的软启动时间和带宽。 |
11 | OVP | I | 过压检测引脚。使用不同的电阻分压器以设置 LED 开路检测阈值。 |
12 | CSN | I | LED 电流检测负极引脚。 |
13 | CSP | I | LED 电流检测正极引脚。 |
14 | SW | P | 开关节点引脚。内部连接到低侧 MOSFET。连接功率电感器和肖特基二极管。 |
Pad | 散热焊盘 | G | 电源地引脚。 |