ZHCSSJ7B July 2023 – August 2025 LP8868U-Q1 , LP8868V-Q1 , LP8868W-Q1 , LP8868X-Q1 , LP8868Y-Q1 , LP8868Z-Q1
PRODUCTION DATA
当 ADIM/HD 输入引脚始终为高电平并且 PWM/EN 输入引脚由 PWM 输入信号配置时,PWM 调光模式将启用。器件支持 PWM 输入信号,在 PWM 调光模式下具有低至 200ns 的超窄脉冲宽度。在混合调光模式下,仅当占空比变化超过 0.38% 时,输入占空比才可反向调整。
在 PWM 调光模式下,当 PWM 引脚上的 PWM 输入信号从低电平变为高电平时,内部 NMOS FET 开始开关,而电感器电流会上升到确定的值。然后,只要 PWM 输入信号保持高电平,LED 电流就会调节到确定的值。当 PWM 输入信号从高电平变为低电平时,内部 FET 关断,导致电感器电流降至零。如果 PWM 输入信号保持低电平,内部 FET 保持关断状态,并且 LED 电流也保持为零。