ZHCSSJ7B July 2023 – August 2025 LP8868U-Q1 , LP8868V-Q1 , LP8868W-Q1 , LP8868X-Q1 , LP8868Y-Q1 , LP8868Z-Q1
PRODUCTION DATA
LP8868 系列在多种故障条件下提供故障保护并发送故障报告信号,包括:
不同拓扑的故障判据如下所列。
| 类型 | 标准 | 行为 |
|---|---|---|
| LED 开路负载 | VUVP < 1.2V,持续 100us | 故障引脚拉低。当 VUVP < 1.2V 时,该器件停止开关。 |
| LED+ 和 LED- 短路 | VIN - VCSP < 300mV,持续 30ms | 故障引脚拉低。器件保持正常行为。 |
| LED- 接地短路 | VUVP < 1.2V,持续 100us | 故障引脚拉低。器件停止开关并在故障消除后恢复。 |
| 检测电阻开路负载 | VCSP - VCSN > 300mV,持续 20us | 故障引脚拉低。器件停止开关并在故障消除后恢复。 |
| 检测电阻短路 | 误差放大器输出高电平,持续 100us | 故障引脚拉低。器件在逐周期电流限制下保持开关。 |
| 开关 FET 开路 | 误差放大器输出高电平,持续 100us | 故障引脚拉低。该器件保持最大占空比导通开关。 |
| 开关 FET 短路 | VCSP - VCSN > 300mV,持续 20us | 故障引脚拉低。器件停止开关并在故障消除后恢复。 |
| 热关断 | TJ > TTSD,持续 100us | 故障引脚拉低。当 TJ > TTSD 时,该器件停止开关;当 TJ 降至迟滞水平以下时重新激活。 |
| VIN UVLO | VCC < 3V | 故障引脚拉低。器件停止开关并在故障消除后恢复。 |
| 类型 | 标准 | 行为 |
|---|---|---|
| LED 开路负载 | VOVP > 1.2V,持续 100us | 故障引脚拉低。当 VOVP > 1.2V 时,该器件停止开关。 |
| LED+ 和 LED- 短路(降压/升压) | VCSP - VIN < 300mV,持续 30ms | 故障引脚拉低。器件保持正常行为。 |
| LED+ 接地短路 | CSP - VCSN > 300mV,持续 20us | 故障引脚拉低。器件停止开关并在故障消除后恢复。 |
| 检测电阻开路负载 | VCSP - VCSN > 300mV,持续 20us | 故障引脚拉低。器件停止开关并在故障消除后恢复。 |
| 检测电阻短路 | 误差放大器输出高电平,持续 100us | 故障引脚拉低。器件在逐周期电流限制下保持开关。 |
| 开关 FET 开路 | 误差放大器输出高电平,持续 100us | 故障引脚拉低。该器件保持最大占空比导通开关。 |
| 开关 FET 短路 | 误差放大器输出高电平,持续 100us | 故障引脚拉低。该器件尝试保持开关。 |
| 热关断 | TJ > TTSD,持续 100us | 故障引脚拉低。当 TJ > TTSD 时,该器件停止开关;当 TJ 降至迟滞水平以下时重新激活。 |
| VIN UVLO | VCC < 3V | 故障引脚拉低。器件停止开关并在故障消除后恢复。 |