ZHCSE41C August 2015 – May 2017 LP8861-Q1
PRODUCTION DATA.
LP8861-Q1 是一款带有集成升压/SEPIC 转换器的低 EMI 且易于使用的汽车类高效 LED 驱动器。该器件具有四路高精度电流阱,可通过脉宽调制 (PWM) 输入信号提供调光比率较高的亮度控制。
升压/SEPIC 转换器可基于 LED 电流阱余量电压提供自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而最大限度降低功耗。升压/SEPIC 转换器支持针对开关频率进行扩频以及通过专用引脚实现外部同步。 凭借宽范围可调频率,LP8861-Q1 能够避免调幅 (AM) 射频波段的干扰。
LP8861-Q1 可选择驱动外部 p-FET,以在发生故障时断开输入电源与系统间的连接,从而减少浪涌电流并降低待机功耗。该器件可基于外部负温度系数 (NTC) 传感器测得的温度降低 LED 电流,以防 LED 过热并延长其使用寿命。
LP8861-Q1 的输入电压范围为 4.5V 至 40V,支持汽车启动/停止以及负载突降的情况。LP8861-Q1 集成了丰富的故障检测和保护 功能。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LP8861-Q1 | TSSOP (20) | 6.50mm x 4.50mm |