ZHDS371 August   2026 LP87781-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4说明(续)
  6. 5引脚配置和功能
    1. 5.1 数字信号说明
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 文档支持
    2. 6.2 接收文档更新通知
    3. 6.3 支持资源
    4. 6.4 商标
    5. 6.5 静电放电警告
    6. 6.6 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息
    1.     封装选项附录
    2.     卷带包装信息
    3.     19

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • PKI|24
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)

特性

  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 符合功能安全标准的器件
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于使 ISO 26262 功能安全系统设计满足 ASIL-B 要求的文档
    • BUCK、BOOST 或负载开关以及 LDO 输出和输入电源过压与欠压监测
    • Q&A 看门狗
    • 电平或 PWM 错误信号监视器 (ESM)
    • ABIST 和 CRC
  • 输入电压:3.3V 标称(3.0V 至 4.0V 范围)
  • 3 个高效率、低噪声、高频率直流/直流降压转换器:
    • 输出电压:0.6V 至 1.9V,输出电压阶跃为 10mV
    • 最大输出电流:3.5A(Buck1:在特定条件下为 4.5A)
    • 可扩展开关频率:3.67MHz 至 17.6MHz
  • 300mA 高频升压直流/直流转换器/400mA 负载开关 (VOUT_BST/LSW_OUT)
    • 提供 LSW 或升压选项,支持以太网和 CAN

    • 输入电压,升压模式:3.0V 至 4.0V
    • 输出电压,升压模式:5.0V
    • 输入/输出电压,LSW 模式:0.8V 至 3.4V
  • 500mA 线性稳压器,带旁路模式 (VOUT_LDO)
    • 输入电压,LDO 模式:1.0V 至 4.0V
    • 输出电压:0.5V 至 3.4V,输出电压阶跃为 50mV
    • 输入电压,旁路模式:0.8V 至 3.4V
  • 输出电流限制和过载保护
  • 通过 I2C 接口进行稳压器输出动态电压调节 (DVS)
  • 输入过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 过热警告和保护
  • I2C 接口,支持标准、快速模式、快速模式+ 和高速模式