ZHDS371 August 2026 LP87781-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
LP8778x-Q1 器件可满足各种汽车和工业雷达应用中 AWR、IWR 及其他 MMIC 的电源管理要求。该器件包含三个直流/直流降压转换器、一个直流/直流升压转换器以及一个 LDO 稳压器。根据可订购器件型号,该器件还包含升压转换器或负载开关。LDO 支持旁路模式。这些选项可以与以太网或 CAN 收发器配合使用。LDO 具有独立电源引脚,可更大限度地降低压降,用于为系统中的以太网器件或任何其他器件供电。升压转换器用于为 CAN 收发器供电。负载开关用于在传感器睡眠模式期间切断 3.3 VIO 电源。MCU 通过 I2C 通信接口控制该器件,也可选择通过使能信号进行控制。低噪声直流/直流降压转换器支持 3.67MHz 至 17.6MHz 的出厂编程可扩展开关频率。在宽频率范围内兼具高开关频率和低噪声特性可实现无 LDO 的电源树,有助于降低应用成本并提高热性能。该器件会强制开关时钟进入 PWM 模式以获得出色的射频性能,或允许自动 PFM 模式以提升电源效率。LP8778x-Q1 器件支持远程电压检测,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。