ZHCSQJ6 December 2023 LP87725-Q1
PRODUCTION DATA
LP8772x-Q1 器件支持可编程启动、关断延迟以及时序控制(与使能信号同步)。这些时序可能还包括用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位的 GPO 信号。器件的默认设置在出厂时已编程到非易失性存储器 (NVM)/一次性可编程 (OTP) 存储器中,用户无法更改器件的默认 NVM/OTP 设置。在启动期间,该器件会对输出压摆率进行控制,从而更大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。
LP8772x-Q1 系列器件遵循 LP8772xyzzRAGRQ1 可订购器件型号方案,其中: