ZHCSQJ6
December 2023
LP87725-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
说明(续)
5
引脚配置和功能
5.1
数字信号说明
6
器件和文档支持
6.1
文档支持
6.2
接收文档更新通知
6.3
支持资源
6.4
商标
6.5
静电放电警告
6.6
术语表
7
修订历史记录
8
机械、封装和可订购信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RAG|24
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsqj6_oa
1
特性
具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
符合功能安全标准的器件
专为功能安全应用开发
有助于使 ISO 26262 功能安全系统设计满足 ASIL-B 要求的文档
BUCK、LDO 和负载开关输出以及输入电源过压和欠压监测
Q&A 看门狗
电平或 PWM 错误信号监视器 (ESM)
ABIST 和 CRC
输入电压:3.3V 标称(3V 至 4V 范围)
3 个高效率、低噪声、高频率直流/直流降压转换器:
输出电压:0.8V、0.82V、0.9V 至 1.9V,输出电压阶跃为 20mV
最大输出电流:3.5A
开关频率:4.4MHz、8.8MHz 和 17.6MHz
600mA 线性稳压器,带旁路/负载开关模式 (LDO_LS1)
输入电压,LDO 模式:1.2 V 至 4 V
输出电压:0.6V 至 3.4V,输出电压阶跃为 50mV
输入电压,旁路/负载开关模式:1.6 V 至 3.4 V
400mA 负载开关 (LS2)
输入电压范围:1.6V 至 3.6V
导通电阻,3.3V 输入,200mA:75mΩ(典型值)
输出短路和过载保护
通过 I2C 接口进行稳压器输出动态电压调节 (DVS)
输入过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
两个通用电压监测器,与 LDO_LS1 和 LS2 输出共享
过热警告和保护
I2C 接口,支持标准、快速模式、快速模式+ 以及可选 I2C 地址选择