ZHCSQJ6 December 2023 LP87725-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚名称 | 电源域(建议最大值) | 内部 PU/PD | 抗尖峰脉冲时间 |
|---|---|---|---|
| nERR | VCCA | 10kΩ PU 至 VCCA | 15µs |
| WD_DIS | VCCA | - | 30µs |
| SCL | VCCA | - | - |
| SDA | VCCA | - | - |
| VMON1 | VCCA | - | LDO_LS1_VMON1_DEGLITCH_SEL |
| VMON2 | VCCA | - | LS2_VMON2_DEGLITCH_SEL |
| SYNCCLK | VCCA | 400kΩ PD 至 GND | - |
| ENABLE | VCCA | 400kΩ PD 至 GND | 8µs |
| GPIO(I2C 地址选择) | VCCA | - | 8µs |
当 VCCA 处于有效电平时,ENABLE 输入始终起作用。其他输入缓冲器被禁用,直到出现有效的 VCCA 电源并且器件启动已进展到特定状态。读取 OTP 后,将启用输入缓冲器。
| 引脚名称 | 电源域 | 引脚模式 | 输出类型 | 内部 PU/PD |
|---|---|---|---|---|
| SDA | VCCA | - | - | |
| nRSTOUT | VCCA | - | 开漏或推挽 低电平有效或高电平有效 | 在 OD 模式下,当输出驱动为高电平时,10kΩ 可编程 PU 至 VCCA。当输出驱动为低电平时,PU 被禁用。 |
| nINT/GPO | VCCA | - | 开漏或推挽 低电平有效或高电平有效 | 在 OD 模式下,当输出驱动为高电平时,10kΩ 可编程 PU 至 VCCA。当输出驱动为低电平时,PU 被禁用。 |