ZHCSQU7A may 2023 – august 2023 LP5861T
PRODUCTION DATA
LP5861T 是一款大电流、高性能 LED 矩阵驱动器。该器件集成了 18 个具有 N (N = 6/8/11) 个开关 MOSFET 的恒定电流阱,因此可支持 N × 18 个 LED 点或 N × 6 个 RGB LED。LP5861T 是直接驱动版本,可支持 18 个 LED 点或 6 个 RGB LED。
LP5861T 同时支持模拟调光和 PWM 调光方法。对于模拟调光,能够以 256 个阶跃来调节每个 LED 点。对于 PWM 调光,集成式 8 位或 16 位可配置 PWM 发生器可实现平滑且无可闻噪声的调光控制。也可以将每个 LED 点任意映射到 8 位组 PWM,以实现共同调光控制。
LP5861T 器件实现了完整的可寻址 SRAM,从而最大程度地减少数据流量。集成了重影消除电路以消除上下重影。LP5861T 还支持 LED 开路和短路检测功能。LP5861T 同时支持 1MHz(最大值)I2C 和 12MHz(最大值)SPI。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LP5861T | RSM(VQFN,32) | 4.00mm x 4.00mm |