ZHCS589D May   2005  – February 2015 LP3878-ADJ
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
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Shutdown Input Operation
      2. 7.3.2 Reverse Input-Output Voltage
      3. 7.3.3 Low Output Noise
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Operation With VOUT(TARGET) + 2 V ≤ VIN ≤ 16 V
      2. 7.4.2 Operation With SHUTDOWN Pin Control
  8. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 External Capacitors
          1. 8.2.2.1.1 Input Capacitor
          2. 8.2.2.1.2 Output Capacitor
          3. 8.2.2.1.3 Noise Bypass Capacitor
        2. 8.2.2.2 Feedforward Capacitor
        3. 8.2.2.3 Capacitor Characteristics
          1. 8.2.2.3.1 Ceramic
        4. 8.2.2.4 Setting the Output Voltage
      3. 8.2.3 Application Curves
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
    3. 10.3 Power Dissipation
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档 
    2. 11.2 商标
    3. 11.3 静电放电警告
    4. 11.4 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 输入电源电压:2.5V 至 16V
  • 输出电压范围:1V 至 5.5V
  • 设计用于与低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷电容搭配使用
  • 极低输出噪声
  • 8 引脚小外形尺寸 (SO) PowerPAD™ 和晶圆级小外形无引线 (WSON) 表面贴装封装
  • 关断模式下的静态电流 < 10μA
  • 任意负载条件下的接地引脚电流均较低
  • 过温和过流保护
  • -40°C 至 125°C 的工作结温范围

2 应用

  • 专用集成电路 (ASIC) 电源:
    • 台式机、笔记本电脑和图形卡
    • 机顶盒、打印机和复印机
  • 数字信号处理 (DSP) 和现场可编程门阵列 (FPGA) 电源
  • 开关模式电源 (SMPS) 后置稳压器
  • 医疗仪器

3 说明

LP3878-ADJ 是一款 800mA 可调输出稳压器,设计用于使需要低至 1V 输出电压的应用获得高性能和低噪声。

凭借优化的垂直集成 PNP (VIP) 工艺,LP3878-ADJ 提供了以下出色性能:

  • 接地引脚电流:800mA 负载下的典型值为 5.5mA;100µA 负载下的典型值为 180µA。
  • 低功耗关断:当 SHUTDOWN 引脚拉为低电平时,LP3878-ADJ 消耗的静态电流不到 10μA。
  • 精密输出:确保室温下的输出电压精度为 1%。
  • 低噪声:使用 10nF 旁路电容后,宽带输出噪声仅为 18μV(典型值)。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
LP3878-ADJ SO PowerPAD (8) 4.89mm × 3.90mm
WSON (8) 4.00mm x 4.00mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

基本应用电路

LP3878-ADJ simp_sch_snvs311.gif
* 图中显示的电容值是保证稳定性的最低要求。 选用更大的输出电容可改善动态响应。 输出电容必须满足 ESR 要求(请参见Application Information)。
** 必须主动禁止 SHUTDOWN(或 S/D)引脚(请参见Device Functional Modes)。 如果不使用该引脚,请将其连接至 IN(引脚 4)。