ZHCSOM1L April 2006 – June 2026 LP2950 , LP2951
PRODUCTION DATA
新芯片需要一个至少为 1μF 的输出电容器来实现稳定性,并需要一个介于 0Ω 和 2Ω 之间的等效串联电阻 (ESR)。如果没有输出电容器,稳压器将振荡。为了获得出色瞬态性能,请使用 X5R 和 X7R 类型的陶瓷电容器,因为这些电容器的值和 ESR 随温度的变化极小。为特定应用选择电容器时,请注意电容器的直流偏置特性。较高的输出电压会导致电容器显著降额。为了获得出色性能,建议的最大输出电容器为 100μF。无需输入电容器即可实现稳定性,但良好的模拟做法是在 GND 和 IN 引脚之间连接一个电容器(500nF 或更高电容值)。一些输入电源具有高阻抗,因此将输入电容器放置在输入电源上有助于降低输入阻抗。该电容可抵消电抗性输入源,并改善瞬态响应、输入纹波和 PSRR。如果输入电源在很大的频率范围内具有高阻抗,请并联使用多个输入电容器以降低频率范围内的阻抗。如果有可能出现较大、快速上升时间的负载瞬态或者器件距离输入电源几英寸远,请使用一个更大电容值的电容器。