ZHCSOM1L April   2006  – June 2026 LP2950 , LP2951

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性(旧芯片和新芯片)
    6. 5.6 时序要求(仅限新芯片)
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 输出使能
      2. 6.3.2 压降电压
      3. 6.3.3 电流限制
      4. 6.3.4 欠压锁定 (UVLO)
      5. 6.3.5 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 关断模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 反向电流
      2. 7.1.2 输入和输出电容器要求
      3. 7.1.3 估算结温
      4. 7.1.4 功率耗散 (PD)
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
        1. 7.2.1.1 建议的电容器类型
          1. 7.2.1.1.1 适用于旧芯片的推荐电容器
            1. 7.2.1.1.1.1 ESR 范围(旧芯片)
          2. 7.2.1.1.2 适用于新芯片的推荐电容器
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 反馈电阻器选型
        2. 7.2.2.2 前馈电容器
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 器件命名规则
    4. 8.4 文档支持
      1. 8.4.1 相关文档
    5. 8.5 支持资源
    6. 8.6 商标
    7. 8.7 静电放电警告
    8. 8.8 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

概述

LP2950 和 LP2951 器件是低压降电压稳压器,可适应高达 30V 的宽输入电源电压范围。这款易于使用的 3 引脚 LP2950 提供 5V 和 3.3V 固定输出电压。但是,8 引脚 LP2951 器件能够通过同一器件提供固定或可调输出。通过将 OUTPUT 和 SENSE 引脚连接在一起,以及将反馈和 VTAP 引脚连接在一起,LP295x 器件输出可以提供 5V 或 3.3V 的固定输出(具体取决于版本)。或者,通过将 SENSE 和 VTAP 引脚保持断开状态,并且将反馈引脚连接至外部电阻分压器,可将输出设定为 VREF 至 30V 之间的任一值(关于 VREF 的详细信息,请参阅电气特性(旧芯片和新芯片))。

LP295x 具有可监控反馈引脚电压的故障指示输出 (ERROR),用于指示输出电压状态。SHUTDOWN 输入和 ERROR 输出可用于对系统中多个电源进行时序控制。

LP295x 器件在与支持小尺寸总体解决方案的小型陶瓷输出电容器搭配使用时,可保持稳定。LP295x 器件在整个线路、负载和温度变化范围内具有 1% 的输出容差(新芯片),并且能够提供 100mA 的连续负载电流。该器件包括集成的热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO) 功能。这些器件可提供出色的线路和负载瞬态性能。该器件的工作环境温度范围为 –40°C 至 125°C。