ZHCSSP8C September 2024 – September 2025 LOG300
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
LOG300 支持 5V VCC。在 VCC 引脚附近添加 10Ω 电阻和 10µF || 10nF 电容,以提供足够的去耦和针对外部噪声的抗扰能力。此电源滤波器具有一个 1.59kHz 的极点,足够小于相关频率(即 1MHz)。
引脚 LNA_In 的绝对最大额定电压为 ±1V。在 LNA 输入端添加一个背对背二极管以及一个串联电阻器 (RS)(另请参阅图 8-1)。背对背二极管可保护 LNA_In 引脚免受任何高压的影响,尤其是在发送操作期间。根据背对背二极管的最大额定功率 (PMAX) 选择串联电阻值。添加的串联电阻会增加输入噪声并降低最小输入灵敏度。
在输入端放置背对背二极管后,LNA 的最大预期输出电压为:
由于 LNA 仅由 5V 电源供电,最大输出仅为 2.5VP。
对于 5VCC,Log_Inp 引脚的最大输入为 1.7VP(另请参阅节 5.1);因此,在通带区域添加一个具有适当衰减的带通滤波器 (BPF),以确保不超出检测器块的绝对最大额定电压。在该特定情况下,请确保 BPF 具有至少−3.3dB 的衰减。图 8-1 中展示了具有 −4.3dB 衰减的 BPF。
根据节 7.3.1选择 Offset_Cap 值。
根据 Log_Out 引脚电压 (VLog_Out) 所需的上升时间选择 CF 的值。较低的 CF 值可改善上升时间,但代价是输出包络上的纹波较高。有关参考图,另请参阅节 5.8。在 Log_Out 引脚处连接示波器(在接收突发操作期间触发),找到所需上升时间和可接受纹波之间的适当平衡。
RF 电阻器决定输入到输出斜率。RF 的值(以 kΩ 为单位)等于输入到输出斜率(以 mV/dB 为单位)。在此示例中,使用以下一组公式计算 RF:
在 Log_Out 处测量的电压可以通过使用以下公式反推来计算输入振幅:
其中:A 表示所需测量点处的 Log_Out 和 Log_In 值,B 表示在工厂校准或生产期间测量的已知输入值下的 Log_Out 和 Log_In 值。