ZHCSSP8C September 2024 – September 2025 LOG300
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
适用条件为:TA = 25°C、VCC = 3.3V、CF = 1nF、RF = 30kΩ(斜率 = 30mV/dB)、Ref_Res = 1% 56kΩ,并且 10nF 电容器(在 Log_Inp 和 Log_Inm 上)连接到 AGND(除非另有说明);对于 AFE,在 LNA 和对数检测器块之间使用以频率 f 为中心,增益为 -7dB 的二阶 BPF
| RF = 30kΩ,f = 1MHz |