ZHCS574L March 2011 – June 2025 LMZ22005
PRODUCTION DATA
LMZ22005 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器模块是易于使用的降压直流/直流设计,
能够驱动高达 5A 的负载。LMZ22005 采用卓越的封装,可提高热性能并支持手工或机器焊接。
LMZ22005 可接受 6V 到 20V 之间的输入电压轨,提供低至 0.8V 的可调且高度精确的输出电压。LMZ22005 只需两个外部电阻器和三个外部电容器即可完成电源设计。LMZ22005 采用可靠而稳健的设计,并具有以下保护特性:热关断、输入欠压锁定、输出过压保护、短路保护、输出限流,并且该器件支持启动至预偏置输出。同步输入可在 650kHz 至 950kHz 开关频率范围内实现同步。
简化版应用原理图
25°C 环境温度下 5V 输出的效率