ZHCSGZ4 October   2017 LMV841-Q1 , LMV842-Q1 , LMV844-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
    1.     Device Images
      1.      典型 应用
  4. 4 Revision History
  5. 5 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议的工作状态
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性 – 3.3V
    6. 6.6 电气特性 – 5V
    7. 6.7 电气特性 – ±5V
    8. 6.8 典型特性
  7. 7 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 输入保护
      2. 7.3.2 输入级
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 驱动容性负载
      2. 7.4.2 噪声性能
    5. 7.5 连接到高阻抗传感器
  8. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型 应用
      1. 8.2.1 有源滤波器电路
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计流程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 高侧电流检测电路
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计流程
      3. 8.2.3 热电偶传感器信号放大
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计流程
  9. 9 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 相关链接
    2. 11.2 Receiving Notification of Documentation Updates
    3. 11.3 Community Resources
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

连接到高阻抗传感器

通过采用 CMOS 输入,LMV84x-Q1 特别适合用作高阻抗传感器接口。

许多传感器的源阻抗很高,最高可达 10MΩ。放大器的输入偏置电流会加载传感器输出,因此会在源电阻两端产生电压降,如Figure 37 所示。当选择的运算放大器具有相对较高的输入偏置电流时,该误差可能是不可接受的。

LMV84x-Q1 的低输入电流可显著减少这种误差。以下示例说明了标准运算放大器输入与 LMV84x-Q1 的 CMOS 输入之间的差异。

运算放大器输入端的电压可通过Equation 13 算出:

Equation 13. VIN+ = VS – IB × RS

对于标准运算放大器,输入偏置电流可以是 10nA。当传感器产生 1V 信号 (VS) 并且传感器阻抗为 10MΩ (RS) 时,运算放大器输入端的信号在Equation 14 中算出:

Equation 14. VIN = 1V – 10nA × 10MΩ = 1V - 0.1V = 0.9V

对于 LMV84x-Q1 的 CMOS 输入(输入偏置电流仅为 0.3pA),这将得出 Equation 15:

Equation 15. VIN = 1V – 0.3pA × 10MΩ = 1V – 3µV = 0.999997V

结论是,标准运算放大器具有高输入偏置电流,不适合用于阻抗传感器 应用。相比之下,LMV84x-Q1 器件具有低输入偏置电流,因此更适合得多。误差小到可以忽略不计;因此,LMV84x-Q1 是用于高阻抗传感器的必备器件。

LMV841-Q1 LMV842-Q1 LMV844-Q1 20168352.gifFigure 37. 高阻抗传感器接口