ZHCSGZ4 October 2017 LMV841-Q1 , LMV842-Q1 , LMV844-Q1
PRODUCTION DATA.
LMV84x-Q1 器件是具有半精密规格(低噪声、低温度漂移、低失调电压以及轨至轨输入和输出)的运算放大器。可能的应用领域包括仪表、医疗、测试设备、音频和汽车 应用。
每个放大器的电源电流低至 1mA,温度范围为 −40°C 至 +125°C,由具有 CMOS 输入的 12V 电源供电,并且 LMV841-Q1 采用小型 SC70 封装,这些特性使 LMV84x-Q1 成为独特的运算放大器系列并且是便携式电子产品的完美选择。