ZHCSGZ4 October   2017 LMV841-Q1 , LMV842-Q1 , LMV844-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
    1.     Device Images
      1.      典型 应用
  4. 4 Revision History
  5. 5 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议的工作状态
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性 – 3.3V
    6. 6.6 电气特性 – 5V
    7. 6.7 电气特性 – ±5V
    8. 6.8 典型特性
  7. 7 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 输入保护
      2. 7.3.2 输入级
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 驱动容性负载
      2. 7.4.2 噪声性能
    5. 7.5 连接到高阻抗传感器
  8. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型 应用
      1. 8.2.1 有源滤波器电路
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计流程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 高侧电流检测电路
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计流程
      3. 8.2.3 热电偶传感器信号放大
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计流程
  9. 9 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 相关链接
    2. 11.2 Receiving Notification of Documentation Updates
    3. 11.3 Community Resources
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性 – 5V

除非另有说明,否则所有限值均基于以下条件:TA = 25°C,V+ = 5V,V− = 0V,VCM = V+ / 2,且 RL> 10MΩ(连接至 V+ / 2)。(1)
参数 测试条件 最小值(2) TYP(3) 最大值(2) 单位
VOS 输入失调电压 –500 ±50 500 µV
在极端温度下 –800 800
TCVOS 输入失调电压温漂(4) 0.35 µV/°C
在极端温度下 -5 5
IB 输入偏置电流(4)(5) 0.3 10 pA
在极端温度下 300
IOS 输入失调电流 40 fA
CMRR 共模抑制比 LMV841-Q1 0V ≤ VCM ≤ 5V 86 112 dB
在极端温度下 80
共模抑制比 LMV842-Q1 和 LMV844-Q1 0V ≤ VCM ≤ 5V 81 106 dB
在极端温度下 79
PSRR 电源抑制比 2.7V ≤ V+ ≤ 12V,VO = V+/2 86 108 dB
在极端温度下 82
CMVR 输入共模电压范围 CMRR ≥ 50dB,在极端温度下 –0.2 5.2 V
AVOL 大信号电压增益 RL = 2kΩ
VO = 0.3V 至 4.7V
100 125 dB
在极端温度下 96
RL = 10kΩ
VO = 0.2V 至 4.8V
100 133 dB
在极端温度下 96
VO 输出摆幅高,
(从 V+ 测得)
RL = 2kΩ(连接至 V+/2) 68 100 mV
在极端温度下 120
RL = 10kΩ(连接至 V+/2) 32 50 mV
在极端温度下 70
输出摆幅低,
(从 V– 测得)
RL = 2kΩ(连接至 V+/2) 78 120 mV
在极端温度下 140
RL = 10kΩ(连接至 V+/2) 38 70 mV
在极端温度下 80
IO 输出短路电流(6)(7) 拉电流 VO = V+/2
VIN = 100mV
20 33 mA
在极端温度下 15
灌电流 VO = V+/2
VIN = −100mV
20 28 mA
在极端温度下 15
IS 电源电流 每通道 0.96 1.5 mA
在极端温度下 2
SR 压摆率 (8) AV = 1,VO = 4VPP
10% 至 90%
2.5 V/µs
GBW 增益带宽积 4.5 MHz
Φm 相位裕度 67 度
en 输入参考电压噪声 f = 1kHz 20 nV/LMV841-Q1 LMV842-Q1 LMV844-Q1 20168399.png
ROUT 开环输出阻抗 f = 3MHz 70 Ω
THD+N 总谐波失真 + 噪声 f = 1kHz,AV = 1
RL = 10kΩ
0.003%
CIN 输入电容 6 pF
电气表的值仅适用于指示温度下的工厂测试条件。工厂测试条件会使器件的自发热大受限制。
限值均在 25°C 下经过 100% 生产检测。使用统计质量控制 (SQC) 方法通过关联确保工作温度范围的限值。
典型值表示评定特性时确定的最有可能达到的参数标准。实际典型值可能会随时间推移而变化,而且还取决于应用和配置。已发货生产材料未进行这些典型值测试,无法确保符合这些典型值。
此参数根据设计和/或表征确定,而未经生产测试。
正电流相当于流入器件的电流。
最大功率耗散是 TJ(MAX)、RθJA 和 TA 的函数。任何环境温度下允许的最大功率耗散为 PD = (TJ(MAX) - TA) / RθJA。所有数字均适用于直接焊接到 PCB 的封装。
短路测试是瞬时测试。
指定的数字是正压摆率和负压摆率中较低的值。