ZHCSGZ4 October 2017 LMV841-Q1 , LMV842-Q1 , LMV844-Q1
PRODUCTION DATA.
通过采用 CMOS 输入,LMV84x-Q1 特别适合用作高阻抗传感器接口。
许多传感器的源阻抗很高,最高可达 10MΩ。放大器的输入偏置电流会加载传感器输出,因此会在源电阻两端产生电压降,如Figure 37 所示。当选择的运算放大器具有相对较高的输入偏置电流时,该误差可能是不可接受的。
LMV84x-Q1 的低输入电流可显著减少这种误差。以下示例说明了标准运算放大器输入与 LMV84x-Q1 的 CMOS 输入之间的差异。
运算放大器输入端的电压可通过Equation 13 算出:
对于标准运算放大器,输入偏置电流可以是 10nA。当传感器产生 1V 信号 (VS) 并且传感器阻抗为 10MΩ (RS) 时,运算放大器输入端的信号在Equation 14 中算出:
对于 LMV84x-Q1 的 CMOS 输入(输入偏置电流仅为 0.3pA),这将得出 Equation 15:
结论是,标准运算放大器具有高输入偏置电流,不适合用于阻抗传感器 应用。相比之下,LMV84x-Q1 器件具有低输入偏置电流,因此更适合得多。误差小到可以忽略不计;因此,LMV84x-Q1 是用于高阻抗传感器的必备器件。
Figure 37. 高阻抗传感器接口