ZHCSGZ4 October 2017 LMV841-Q1 , LMV842-Q1 , LMV844-Q1
PRODUCTION DATA.
| 参数 | 测试条件 | 最小值(2) | TYP(3) | 最大值(2) | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOS | 输入失调电压 | –500 | ±50 | 500 | µV | ||
| 在极端温度下 | –800 | 800 | |||||
| TCVOS | 输入失调电压温漂(4) | 0.35 | µV/°C | ||||
| 在极端温度下 | -5 | 5 | |||||
| IB | 输入偏置电流(4)(5) | 0.3 | 10 | pA | |||
| 在极端温度下 | 300 | ||||||
| IOS | 输入失调电流 | 40 | fA | ||||
| CMRR | 共模抑制比 LMV841-Q1 | 0V ≤ VCM ≤ 5V | 86 | 112 | dB | ||
| 在极端温度下 | 80 | ||||||
| 共模抑制比 LMV842-Q1 和 LMV844-Q1 | 0V ≤ VCM ≤ 5V | 81 | 106 | dB | |||
| 在极端温度下 | 79 | ||||||
| PSRR | 电源抑制比 | 2.7V ≤ V+ ≤ 12V,VO = V+/2 | 86 | 108 | dB | ||
| 在极端温度下 | 82 | ||||||
| CMVR | 输入共模电压范围 | CMRR ≥ 50dB,在极端温度下 | –0.2 | 5.2 | V | ||
| AVOL | 大信号电压增益 | RL = 2kΩ
VO = 0.3V 至 4.7V |
100 | 125 | dB | ||
| 在极端温度下 | 96 | ||||||
| RL = 10kΩ
VO = 0.2V 至 4.8V |
100 | 133 | dB | ||||
| 在极端温度下 | 96 | ||||||
| VO | 输出摆幅高,
(从 V+ 测得) |
RL = 2kΩ(连接至 V+/2) | 68 | 100 | mV | ||
| 在极端温度下 | 120 | ||||||
| RL = 10kΩ(连接至 V+/2) | 32 | 50 | mV | ||||
| 在极端温度下 | 70 | ||||||
| 输出摆幅低,
(从 V– 测得) |
RL = 2kΩ(连接至 V+/2) | 78 | 120 | mV | |||
| 在极端温度下 | 140 | ||||||
| RL = 10kΩ(连接至 V+/2) | 38 | 70 | mV | ||||
| 在极端温度下 | 80 | ||||||
| IO | 输出短路电流(6)(7) | 拉电流 VO = V+/2
VIN = 100mV |
20 | 33 | mA | ||
| 在极端温度下 | 15 | ||||||
| 灌电流 VO = V+/2
VIN = −100mV |
20 | 28 | mA | ||||
| 在极端温度下 | 15 | ||||||
| IS | 电源电流 | 每通道 | 0.96 | 1.5 | mA | ||
| 在极端温度下 | 2 | ||||||
| SR | 压摆率 (8) | AV = 1,VO = 4VPP
10% 至 90% |
2.5 | V/µs | |||
| GBW | 增益带宽积 | 4.5 | MHz | ||||
| Φm | 相位裕度 | 67 | 度 | ||||
| en | 输入参考电压噪声 | f = 1kHz | 20 | nV/
|
|||
| ROUT | 开环输出阻抗 | f = 3MHz | 70 | Ω | |||
| THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | f = 1kHz,AV = 1
RL = 10kΩ |
0.003% | ||||
| CIN | 输入电容 | 6 | pF | ||||