ZHCSGZ4 October 2017 LMV841-Q1 , LMV842-Q1 , LMV844-Q1
PRODUCTION DATA.
可将 LMV84x-Q1 作为同相单位增益放大器进行连接。此配置对容性负载最敏感。放置在放大器输出端的容性负载与放大器的输出抗阻相结合,可导致相位滞后,从而减小放大器的相位裕度。如果相位裕度明显减小,则响应将欠阻尼,这可导致传输中出现峰值。如果峰值过多,则运算放大器可能会开始振荡。
LMV84x-Q1 可以直接驱动高达 100pF 的容性负载,而不会存在任何稳定性问题。为了驱动更大型的容性负载,必须使用隔离电阻器 (RISO),如Figure 35 所示。通过使用该隔离电阻器,容性负载将与放大器的输出相隔离,因此由反馈环路中不再存在由 CL 引起的极点。RISO 的值越大,输出电压越稳定。如果 RISO 的值足够大,则反馈环路将保持稳定,不受 CL 值的影响。但是,较大的 RISO 值会导致输出摆幅减小和输出电流驱动降低。
Figure 35. 隔离容性负载