ZHCSIB3I August   1999  – June 2016 LMV821-N , LMV822-N , LMV822-N-Q1 , LMV824-N , LMV824-N-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
    1.     Device Images
      1.      用于 PCMCIA 调制解调器卡的电话线路收发器
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 额定值
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息,5 引脚
    5. 6.5  热性能信息,8 引脚
    6. 6.6  热性能信息,14 引脚
    7. 6.7  直流电气特性:2.7V
    8. 6.8  直流电气特性:2.5V
    9. 6.9  交流电气特性:2.7V
    10. 6.10 直流电气特性:5V
    11. 6.11 交流电气特性:5V
    12. 6.12 典型特性
  7. 7 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 频率和相位响应注意事项
      2. 7.4.2 单位增益脉冲响应注意事项
      3. 7.4.3 输入偏置电流注意事项
  8. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型 应用
      1. 8.2.1 电话线路收发器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计流程
      2. 8.2.2 “简单”混频器(调幅器)
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计流程
        3. 8.2.2.3 应用性能图
      3. 8.2.3 三级电压检测器
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计流程
        3. 8.2.3.3 应用性能图
      4. 8.2.4 双放大器有源滤波器 (DAAF)
        1. 8.2.4.1 设计要求
        2. 8.2.4.2 详细设计流程
        3. 8.2.4.3 应用性能图
    3. 8.3 注意事项
  9. 9 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 社区资源
    4. 11.4 相关链接
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

直流电气特性:5V

除非另有说明,否则所有限值均基于以下条件:TJ = 25°C,V+ = 5V,V − = 0V,VCM = 2.0V,VO = 2.5V,且 RL > 1MΩ。LMV821/822/824 的极端温度范围为 −40°C ≤ TJ ≤ 85°C,而 LMV822-Q1/LMV824-Q1/LMV824I 的范围为 −40°C ≤ TJ ≤ 125°C。
参数 测试条件 最小值 (3) 典型值 (2) 最大值 (3) 单位
VOS 输入失调电压 LMV821/822/822-Q1/824 1 3.5 mV
LMV821/822/822-Q1/824,在温度范围内 4.0
LMV824-Q1/LMV824I 1
LMV824-Q1/LMV824I,在温度范围内 5.5
TCVOS 输入失调电压平均漂移 1 μV/°C
IB 输入偏置电流 40 100 nA
在温度范围内 150
IOS 输入失调电流 0.5 30 nA
在温度范围内 50
CMRR 共模抑制比 0V ≤ VCM ≤ 4.0V 72 90 dB
0V ≤ VCM ≤ 4.0V,在温度范围内 70
+PSRR 正电源抑制比 1.7V ≤ V+ ≤ 4V,V- = 1V,VO = 0V,VCM = 0V
LMV821/822/824/824-Q1/824I
85 75 dB
1.7V ≤ V+ ≤ 4V,V- = 1V,VO = 0V,VCM = 0V
LMV821/822/824/824-Q1/824I,在温度范围内
70
LMV822-Q1 75 85
−PSRR 负电源抑制比 -1.0V ≤ V- ≤ -3.3V,V+ = 1.7V,VO = 0V,VCM = 0V
LMV821/822/824/824-Q1/824I
73 85 dB
-1.0V ≤ V- ≤ -3.3V,V+ = 1.7V,VO = 0V,VCM = 0V
LMV821/822/824/824-Q1/824I
70
LMV822-Q1 73 85
VCM 输入共模电压范围 当 CMRR ≥ 50dB 时 -0.3 -0.2 V
4.2 4.3 V
AV 大信号电压增益 拉电流,RL = 600Ω(连接至 2.5V),
VO = 2.5V 至 4.5V;
LMV821/822/824
95 105 dB
拉电流,RL = 600Ω(连接至 2.5V),
VO = 2.5V 至 4.5V;
LMV821/822/824,在温度范围内
90
LMV822-Q1/LMV824-Q1/LMV824I 95 105
灌电流,RL = 600Ω(连接至 2.5V),
VO = 2.5V 至 0.5V
LMV821/822/824
95 105 dB
灌电流,RL = 600Ω(连接至 2.5V),
VO = 2.5V 至 0.5V
LMV821/822/824,在温度范围内
90
LMV824I 95 105
LMV824I,在温度范围内 82
LMV822-Q1/LMV824-Q1 95 105
拉电流,RL = 2kΩ(连接至 2.5V),
VO = 2.5V 至 4.5V;
LMV821/822/824
95 105 dB
拉电流,RL = 2kΩ(连接至 2.5V),
VO = 2.5V 至 4.5V;
LMV821/822/824,在温度范围内
90
LMV822-Q1/LMV824-Q1/LMV824I 95 105
灌电流,RL = 2kΩ(连接至 2.5V),
VO = 2.5V 至 0.5V
LMV821/822/824
95 105 dB
灌电流,RL = 2kΩ(连接至 2.5V),
VO = 2.5V 至 0.5V
LMV821/822/824,在温度范围内
90
LMV822-Q1/LMV824-Q1/LMV824I 95 105
VO 输出摆幅 V+ = 5V,RL = 600Ω(连接至 2.5V) 4.75 4.84 V
V+ = 5V,RL = 600Ω(连接至 2.5V),在温度范围内 4.70
V+ = 5V,RL = 600Ω(连接至 2.5V)(LMV824-Q1、LMV824I) 4.84
V+ = 5V,RL = 600Ω(连接至 2.5V)(LMV824-Q1、LMV824I),在温度范围内 4.60
V+ = 5V,RL = 600Ω(连接至 2.5V) 0.17 0.250 V
V+ = 5V,RL = 600Ω(连接至 2.5V),在温度范围内 0.30
V+ = 5V,RL = 600Ω(连接至 2.5V)(LMV824-Q1、LMV824I) 0.17
V+ = 5V,RL = 600Ω(连接至 2.5V)(LMV824-Q1、LMV824I),在温度范围内 0.40
V+ = 5V,RL = 2kΩ(连接至 2.5V) 4.85 4.90 V
0.10 0.15
V+ = 5V,RL = 2kΩ(连接至 2.5V),在温度范围内 4.80 0.20
IO 输出电流 拉电流,VO = 0V 20 45 mA
拉电流,VO = 0V,在温度范围内 15
拉电流,VO = 0V
LMV824I
20 45 mA
拉电流,VO = 0V
LMV824I,在温度范围内
10
灌电流,VO = 5V 20 40 mA
灌电流,VO = 5V,在温度范围内 15
灌电流,VO = 5V
LMV824I
20 40 mA
灌电流,VO = 5V
LMV824I,在温度范围内
10
IS 电源电流 LMV821(单通道) 0.30 0.4 mA
LMV821,在温度范围内 0.6
LMV822(双通道) 0.5 0.7 mA
LMV822,在温度范围内 0.9
LMV824(四通道) 1.0 1.3 mA
LMV824,在温度范围内 1.5
LMV824I(四通道) 1.0 1.3 mA
LMV824I,在温度范围内 1.6