ZHCSIB3I August   1999  – June 2016 LMV821-N , LMV822-N , LMV822-N-Q1 , LMV824-N , LMV824-N-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
    1.     Device Images
      1.      用于 PCMCIA 调制解调器卡的电话线路收发器
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 额定值
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息,5 引脚
    5. 6.5  热性能信息,8 引脚
    6. 6.6  热性能信息,14 引脚
    7. 6.7  直流电气特性:2.7V
    8. 6.8  直流电气特性:2.5V
    9. 6.9  交流电气特性:2.7V
    10. 6.10 直流电气特性:5V
    11. 6.11 交流电气特性:5V
    12. 6.12 典型特性
  7. 7 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 频率和相位响应注意事项
      2. 7.4.2 单位增益脉冲响应注意事项
      3. 7.4.3 输入偏置电流注意事项
  8. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型 应用
      1. 8.2.1 电话线路收发器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计流程
      2. 8.2.2 “简单”混频器(调幅器)
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计流程
        3. 8.2.2.3 应用性能图
      3. 8.2.3 三级电压检测器
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计流程
        3. 8.2.3.3 应用性能图
      4. 8.2.4 双放大器有源滤波器 (DAAF)
        1. 8.2.4.1 设计要求
        2. 8.2.4.2 详细设计流程
        3. 8.2.4.3 应用性能图
    3. 8.3 注意事项
  9. 9 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 社区资源
    4. 11.4 相关链接
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

交流电气特性:5V

除非另有说明,否则所有限值均基于以下条件:TJ = 25°C,V+ = 5V,V − = 0V,VCM = 2.0V,VO = 2.5V,且 RL > 1MΩ。LMV821/822/824 的极端温度范围为 −40°C ≤ TJ ≤ 85°C,而 LMV822-Q1/LMV824-Q1/LMV824I 的范围为 −40°C ≤ TJ ≤ 125°C。
参数 测试条件 最小值 (3) 典型值 (2) 最大值 (3) 单位
SR 压摆率 请参阅 (4) 1.4 2.0 V/μs 最小值
GBW 增益带宽积 5.6 MHz
Φm 相位裕度 67 度
Gm 增益裕量 15 dB
放大器到放大器隔离 请参阅 (5) 135 dB
en 输入相关电压噪声 f = 1kHz,VCM = 1V 24 nV/√Hz
in 输入参考电流噪声 f = 1kHz 0.25 pA/√Hz
THD 总谐波失真 f = 1kHz,AV = −2,
RL = 10kΩ,VO = 4.1VPP
0.01%
最大功耗是 TJ(max)、θJA 和 TA 的函数。任何环境温度下允许的最大功耗为 PD = (TJ(max)–TA)/θJA。所有数字均适用于直接焊接到 PC 板的封装。
典型值表示最可能的参数标准。
所有限值均根据测试或统计分析确定。
V+ = 5V。作为电压跟随器连接且输入阶跃为 3V。标注的数字是正负压摆率中较低的值。
以输入为参考,V+ = 5V,且 RL = 100kΩ(连接至 2.5V)。每个放大器依次以 1kHz 的频率接受激励以便产生 VO = 3VPP。