ZHCSIB7G September 2005 – October 2015 LMV791 , LMV792
PRODUCTION DATA.
凭借低输入基准电压噪声、低电源电压和电流以及低谐波失真,LMV791 系列成为了音频 应用的理想之选。由于具备宽单位增益带宽,因此该器件可在广泛频率范围内提供较大增益,而且可以驱动阻值低至 600Ω 的负载,而失真率低于 0.01%。Figure 57 和Figure 58 展示了两个放大器电路。Figure 57 是反相放大器,具有 10kΩ 的反馈电阻器 R2 和 1kΩ 的输入电阻器 R1,因此可提供 −10 的增益。Figure 58 是同相放大器,使用了相同的 R1 和 R2 值,可提供 11 的增益。在这两个电路中,耦合电容器 CC1 决定开始提供增益的较低频率,而反馈电容器 CF 则决定增益开始下降的频率。Figure 59 展示了具有不同 CF 值的反相放大器的频率响应。
Figure 57. 反相音频前置放大器
Figure 59. 反相音频前置放大器的频率响应
Figure 58. 同相音频前置放大器