ZHCSIB7G September   2005  – October 2015 LMV791 , LMV792

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
    1.     Device Images
      1.      光电二极管跨阻放大器
      2.      低噪声 CMOS 输入
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 引脚配置和功能
    1.     引脚功能 - LMV791
    2.     引脚功能 - LMV792
  6. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 2.5V 电气特征
    6. 6.6 5V 电气特征
    7. 6.7 典型特征
  7. 7 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 低电源电流下的宽带宽
      2. 7.3.2 低输入基准噪声和低输入偏置电流
      3. 7.3.3 低电源电压
      4. 7.3.4 轨至轨输出和接地感应
      5. 7.3.5 关断功能
      6. 7.3.6 小型尺寸
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 容性负载容差
      2. 7.4.2 输入电容和反馈电路元素
  8. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型 应用
      1. 8.2.1 跨阻放大器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计流程
      2. 8.2.2 应用曲线
      3. 8.2.3 使用 LMV792 的高增益、宽带跨阻放大器
      4. 8.2.4 具有带通滤波功能的音频前置放大器
      5. 8.2.5 传感器接口
  9. 9 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 相关链接
    4. 11.4 社区资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

2.5V 电气特征

除非另有说明,否则所有限值均基于以下条件:TJ = 25°C,V+ = 2.5V,V− = 0V,VCM = V+/2 = VO,VEN = V+。
参数 测试条件 最小值(2) 典型值(1) 最大值(2) 单位
VOS 输入失调电压 TJ = 25°C 0.1 ±1.35 mV
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C ±1.65
TC VOS 输入失调电压温漂 LMV791(3) −1 μV/°C
LMV792(3) −1.8
IB 输入偏置电流 VCM = 1V(4)(5) TJ = 25°C 0.05 1 pA
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C 25
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 100
IOS 输入失调电流 VCM = 1V(5) 10 fA
CMRR 共模抑制比 0V ≤ VCM ≤ 1.4V TJ = 25°C 80 94 dB
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 75
PSRR 电源抑制比 2.0V ≤ V+ ≤ 5.5V,VCM = 0V TJ = 25°C 80 100 dB
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 75
1.8V ≤ V+ ≤ 5.5V,VCM = 0V 80 98
CMVR 共模电压范围 CMRR ≥ 60dB TJ = 25°C −0.3 1.5 V
CMRR ≥ 55dB −40°C ≤ TJ ≤ 125°C −0.3 1.5
AVOL 开环电压增益 VOUT = 0.15V 至 2.2V,
RLOAD = 2kΩ(连接至 V+/2)
LMV791 TJ = 25°C 85 98 dB
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 80
LMV792 TJ = 25°C 82 92
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 78
VOUT = 0.15V 至 2.2V,
RLOAD = 10kΩ(连接至 V+/2)
TJ = 25°C 88 110
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 84
VOUT 输出电压摆幅高位 RLOAD = 2kΩ(连接至 V+/2) TJ = 25°C 25 75 mV(与任一轨的差值)
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 82
RLOAD = 10kΩ(连接至 V+/2) TJ = 25°C 20 65
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 71
输出电压摆幅低位 RLOAD = 2kΩ(连接至 V+/2) TJ = 25°C 30 75
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 78
RLOAD = 10kΩ(连接至 V+/2) TJ = 25°C 15 65
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 67
IOUT 输出电流 到 V− 的拉电流
VIN = 200mV(6)
TJ = 25°C 35 47 mA
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 28
到 V+ 的灌电流
VIN = –200mV(6)
TJ = 25°C 7 15
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 5
IS 每个放大器的电源电流 启用模式
VEN ≥ 2.1V
LMV791 TJ = 25°C 0.95 1.3 mA
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 1.65
LMV792
(每通道)
TJ = 25°C 1.1 1.50
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 1.85
关断模式,每通道 VEN< 0.4
TJ = 25°C 0.02 1 μA
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C 5
SR 压摆率 AV = +1,上升(10% 至 90%) 8.5 V/μs
AV = +1,下降(90% 至 10%) 10.5
GBW 增益带宽 14 MHz
en 输入基准电压噪声密度 f = 1kHz 6.2 nV/√Hz
in 输入基准电流噪声密度 f = 1kHz 0.01 pA/√Hz
ton 开通时间 140 ns
toff 关断时间 1000 ns
VEN 使能引脚电压范围 启用模式 2.1 2 V
关断模式 0.5 0.4
IEN 使能引脚输入电流 启用模式 VEN = 2.5V(4) 1.5 3 μA
关断模式 VEN = 0V(4) 0.003 0.1
THD+N 总谐波失真 + 噪声 f = 1kHz,AV = 1,RLOAD = 600Ω 0.01%
典型值表示评定特征时得到的参数标准。
限值均在 25°C 下经过 100% 生产检测。运行温度范围的限值则使用统计质量控制 (SQC) 方法通过相关性确定。
失调电压平均漂移等于 VOS 变化值除以温度变化值。
正电流相当于流入器件的电流。
此参数根据设计和/或特征指定,而未经生产测试。
短路测试是瞬时测试,短路持续时间为 1.5ms。