ZHCSIB7G September 2005 – October 2015 LMV791 , LMV792
PRODUCTION DATA.
LMV792 双通道、低噪声、宽带宽 CMOS 输入运算放大器 IC 可在紧凑且可靠的集成式解决方案中用于感应和放大从敏感光电二极管获得的宽带信号。在提供的两个运算放大器中,其中一个可用于获取跨阻增益,另一个则可用于放大输出电压,从而进一步增强跨阻增益。这两个运算放大器的宽带宽 (17MHz) 可确保它们能够在宽频率范围内提供高增益。低输入基准噪声 (5.8nV/√Hz) 则使得该放大器能够提供具有高 SNR(信噪比)的输出。小巧的 VSSOP-10 封装可以节省印刷电路板空间,便于设计便携式产品。
在Figure 55 所示的电路中,第一个运算放大器被用作增益为 47000 的跨阻放大器,第二及则可提供 10 倍的电压增益。该电路针对 50pF 的总输入电容提供了 470000 的跨阻增益和 1.5MHz 的 −3dB 带宽。该电路的频率响应如Figure 56 所示。
Figure 55. 1.5MHz 跨阻放大器 (ATI = 470000)
Figure 56. 1.5MHz 跨阻放大器频率响应