ZHCSIB5J February 2001 – November 2016 LMV712-N , LMV712-N-Q1
PRODUCTION DATA.
参数 | 测试条件 | 最小值(2) | 典型值(1) | 最大值(2) | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOS | 输入失调电压
(WSON 和 VSSOP) |
VCM = 0.85V 以及
VCM = 1.85V |
TA = 25°C | 0.4 | 3 | mV | |
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C (LMV712) 或
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C (LMV712-Q1) |
3.2 | ||||||
输入失调电压
(仅 DSBGA) |
VCM = 0.85V 以及
VCM = 1.85V |
TA = 25°C | 3 | 7 | |||
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C (LMV712) 或
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C (LMV712-Q1) |
9 | ||||||
IB | 输入偏置电流 | LMV712 | TA = 25°C | 5.5 | 115 | pA | |
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C | 130 | ||||||
LMV712-Q1 | −40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 3600 | |||||
CMRR | 共模抑制比 | 0V ≤ VCM ≤ 5V | TA = 25°C | 50 | 80 | dB | |
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C (LMV712) 或
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C (LMV712-Q1) |
45 | ||||||
PSRR | 电源抑制比 | 2.7V ≤ V+ ≤ 5V,
VCM = 0.85V |
TA = 25°C | 70 | 90 | dB | |
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C (LMV712) 或
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C (LMV712-Q1) |
68 | ||||||
2.7V ≤ V+ ≤ 5V,
VCM = 1.85V |
TA = 25°C | 70 | 90 | ||||
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C (LMV712) 或
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C (LMV712-Q1) |
68 | ||||||
CMVR | 共模电压 | 当 CMRR ≥ 50dB 时 | V- | −0.2 | −0.3 | V | |
V+ | 5.3 | 5.2 | |||||
ISC | 输出短路电流 | 拉电流
VO = 0V |
TA = 25°C | 20 | 35 | mA | |
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C (LMV712) 或
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C (LMV712-Q1) |
18 | ||||||
灌电流
VO = 5V |
TA = 25°C | 25 | 50 | ||||
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C (LMV712) 或
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C (LMV712-Q1) |
21 | ||||||
VO | 输出摆幅 | RL = 10kΩ(连接至 2.5V) | TA = 25°C | 4.92 | 4.98 | V | |
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C (LMV712) 或
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C (LMV712-Q1) |
4.9 | ||||||
TA = 25°C | 0.01 | 0.12 | |||||
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C (LMV712) 或
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C (LMV712-Q1) |
0.15 | ||||||
RL = 600Ω(连接至 2.5V) | TA = 25°C | 4.82 | 4.85 | ||||
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C (LMV712) 或
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C (LMV712-Q1) |
4.8 | ||||||
TA = 25°C | 0.05 | 0.23 | |||||
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C (LMV712) 或
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C (LMV712-Q1) |
0.3 | ||||||
VO(SD) | 关断模式下的输出电压 | 10 | 200 | mV | |||
IS | 每通道电源电流 | 运行模式 | TA = 25°C | 1.17 | 1.7 | mA | |
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C (LMV712) 或
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C (LMV712-Q1) |
1.9 | ||||||
关断模式 | TA = 25°C | 0.12 | 1.5 | µA | |||
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C (LMV712) 或
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C (LMV712-Q1) |
2 | ||||||
AVOL | 大信号电压增益 | LMV712 拉电流
RL = 10kΩ VO = 2.5V 至 4.6V |
TA = 25°C | 80 | 130 | dB | |
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C | 76 | ||||||
LMV712-Q1 | TA = 25°C | 130 | |||||
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 69 | ||||||
LMV712 灌电流
RL = 10kΩ VO = 0.4V 至 2.5V |
TA = 25°C | 80 | 130 | ||||
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C | 76 | ||||||
LMV712-Q1 | TA = 25°C | 130 | |||||
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 69 | ||||||
LMV712 拉电流
RL = 600Ω VO = 2.5V 至 4.6V |
TA = 25°C | 80 | 110 | ||||
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C | 76 | ||||||
LMV712-Q1 | TA = 25°C | 110 | |||||
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 69 | ||||||
LMV712 灌电流
RL = 600Ω VO = 0.4V 至 2.5V |
TA = 25°C | 80 | 107 | ||||
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C | 76 | ||||||
LMV712-Q1 | TA = 25°C | 107 | |||||
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 69 | ||||||
VSD | 关断引脚电压 | 运行模式 | 4.5 | 3.5 | V | ||
关断模式 | 1.5 | 0.8 | |||||
GBWP | 增益带宽积 | 5 | MHz | ||||
SR | 压摆率(3) | 5 | V/µs | ||||
φm | 相位裕度 | 60 | ° | ||||
en | 输入基准电压噪声 | f = 1kHz | 20 | nV/√Hz | |||
TON | 从关断恢复至开通的时间 | TA = 25°C | 1.6 | 4 | µs | ||
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C (LMV712) 或
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C (LMV712-Q1) |
4.6 | ||||||
DSBGA 从关断恢复至开通的时间 | TA = 25°C | 6 | |||||
−40°C ≤ TJ ≤ 85°C (LMV712) 或
−40°C ≤ TJ ≤ 125°C (LMV712-Q1) |
8 |