ZHCSYG0D March   2004  – June 2025 LMV242 , LMV2421

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 2.6V 时的电气特性
    4. 5.4 5V 时的电气特性
    5. 5.5 时序图
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 功能方框图
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 电源控制原则
      2. 7.1.2 功率放大器受控环路
        1. 7.1.2.1 总体概述
        2. 7.1.2.2 典型的 PA 闭环控制设置
          1. 7.1.2.2.1 宽动态范围内的功率控制
      3. 7.1.3 耦合器和 LMV242x 检测器之间的衰减
      4. 7.1.4 LMV242x 的控制
        1. 7.1.4.1 VRAMP 信号
        2. 7.1.4.2 发送使能
        3. 7.1.4.3 频带选择(仅限 LMV242)
        4. 7.1.4.4 模拟输出
      5. 7.1.5 频率补偿
    2. 7.2 典型应用
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • NGY|10
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

耦合器和 LMV242x 检测器之间的衰减

图 7-4 示出了使用 TI 带有集成射频检测器的 LMV242x 实现的实际射频功率控制环路。来自 PA 的射频信号通过定向耦合器传递到天线。定向耦合器的特征是具有 10dB 至 30dB 范围内(通常为 20dB)的耦合系数。由于耦合输出必须提供一些功率(在本例中是提供给检测器),因此耦合过程会从主输出获取一些功率。这种耦合过程表现为插入损耗,耦合系数越低,插入损耗越高。

在 PA 输出和检测器输入之间选择正确的衰减,以便在 PA 的整个输出功率范围内实现功率控制。PA 输出功率的典型值为 +35.5dBm(对于 GSM)和 +30dBm(对于 PCS/DCS)。为了让这些值适应 LMV242x 检测范围,所需的最小总衰减约为 35dB (另请参阅节 5.6和图 7-2)。典型的耦合因数为 20dB。插入约 15dB 的额外衰减。

要在耦合器和 LMV242x 的射频输入之间获得额外的衰减 Z,可使用两个电阻器。RX 和 RY(根据图 7-3)

其中

方程式 1. Z = 20 LOG (RIN / [RIN + RY])

或

方程式 2. LMV242 LMV2421

例如,RY = 300Ω 会导致 16.9dB 的衰减。

为了防止反射回耦合器,请确保耦合器感知的阻抗为 50Ω (RO)。阻抗包括与 RY + R IN 并联的 RX。使用以下公式计算 RX:

方程式 3. RX = [RO × (RY + RIN)] / RY
方程式 4. RX = 50 × [1 + (50 / RY)]

例如,RY = 300Ω、RIN = 50Ω → R X = 58Ω。

LMV242 LMV2421 具有额外衰减的简化 PA 控制环路图 7-4 具有额外衰减的简化 PA 控制环路